SKINTOP® ST NPT / BS NPT
SKINTOP® NPT, polyamide cable gland with conical NPT thread and wide, variable clamping ranges for optimum strain relief
Vantagens
- Rosca NPT cônica
- Proteção permanente contra vibração
- Excelente protetor da fiação
- Escalas de aperto amplas e variáveis
- Máxima segurança de funcionamento
Âmbitos de aplicação
- Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
- Construção de aparelhos e máquinas
- Indústria de automação
- Dispositivos
- Carcaça
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® STR NPT is equipped with a reduction seal insert to seal cables and wires with small outer diameters
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Cor de fornecimento
- RAL 7001 cinza prateado
RAL 9005 preto/resistente a UV
Material
- Corpo: poliamida
Vedação: CR
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- Dinâmico: -20°C até +100°C
- Estático: -40 °C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos