SKINTOP® GMP-GL NPT
Vantagens
- Fibra de vidro reforçada para a máxima estabilidade mecânica
Âmbitos de aplicação
- Para travar prensa-cabos SKINTOP® nas perfurações sem rosca.
Projeto do produto
- Rosca de conexão NPT
- Versão sem colar
(sem superfície de apoio para a ferramenta de montagem)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado
Cor de fornecimento
- RAL 7001 cinza prateado
RAL 7035 cinza claro
RAL 9005 preto
Material
- Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos