SKINTOP® INOX SC NPT
SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, prensa-cabos de aço inoxidável resistente à corrosão com superfícies lisas, formato compacto, resistente à água do mar
- Versão em aço inoxidável com design compacto
- Ótima proteção IEC
Vantagens
- Superfícies lisas - sem arestas
- Design compacto
- Escalas de aperto amplas e variáveis
- Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC
- Mola de contato EMC flexível, de alta condutividade, permitindo uma instalação fácil de vários diâmetros de tela
Âmbitos de aplicação
- Para o aterramento do entrançado blindado de cobre compatível com EMC
- Indústria farmacêutica
- Indústria alimentícia (zona livre de produtos, zona de respingos)
- Para aplicações onshore e offshore
- Indústria de engarrafamento e cervejarias
Norm references / Approvals
- ECOLAB®
Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção - DIN EN 1672-2
Diretriz para o projeto de máquinas - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169Critérios de concepção de máquinas, dispositivos e componentes higiênicos
Projeto do produto
- Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Body: stainless steel V4A
(1.4404 / 316L)
Insert: polyamide
Sealing: silicone
O-Ring: silicone - Livre de halogênio
Tipo de proteção
- NEMA tipo 1, tipo 2, tipo 4X, tipo 6, tipo 12 conforme UL50E
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- -40°C a +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos