SKINTOP® HYGIENIC NPT
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, prensa-cabos resistente de aço inoxidável com superfícies lisas para uso na zona de produto
- Ideal para áreas críticas de higiêne - resistente, sem rebarbas, robusto e seguro
- No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components
Vantagens
- Design higiênico para perfeitos resultados de limpeza
- As superfícies lisas e sem cantos evitar a acúmulo de fluidos e de formação de micro-organismos
Âmbitos de aplicação
- Máquinas, sistemas e componentes de alimentos
- Para uso emárea de produção
- Indústria farmacêutica
Norm references / Approvals
- EHEDG (TYPE EL Class I AUX)Projeto higiênico para maquinario e componetes
- ECOLAB®
Padrão da indústria no campo da limpeza profissional e desinfecção - FDA 21 CFR 177.2600
Elemento especial de vedação para indústria de alimentos e bebidas na América do Norte - NSF/ANSI 169Critérios de concepção de máquinas, dispositivos e componentes higiênicos
Projeto do produto
- Material e formato permitem uma limpeza fácil e segura
- Claramente diferenciado dos gêneros alimentícios devido a coloração azul do material de vedação
- Um conjunto de fácil montagem pelo lado de fora
- Rosca de conexão NPT de acordo com ASME B1.20.1 - 2013
Material
- Corpo: Aço inoxidável - V4A (1.4404 / 316L) Inserto: Poliamida Vedação: FKM
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos