SKINDICHT® SM-NPT INOX
Âmbitos de aplicação
- Sempre que houver necessidade de fixar um prensa-cabos ou sempre que carcaças de paredes finas apenas permitam a execução de furos de passagem.
Projeto do produto
- Rosca de conexão NPT
Observação
- Outros tamanhos mediante solicitação
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado
Material
- Aço inoxidável
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos