SKINTOP® BT
SKINTOP® BT,polyamide cable gland with reliable bending and anti-kink protection for cable conservation, for moving machine parts
Vantagens
- Proteção confiável contra dobra e flexão
- Conservação do cabo
- Confiabilidade funcional
- Para proteger cabos flexíveis
Âmbitos de aplicação
- Os cabos para máquinas e dispositivos elétricos, que são sujeitos a movimentos normais, devem ser protegidos contra dobra excessiva, como recomenda a norma VDE 0700-1
- Dispositivos manuais
- Construção de aparelhos
- Aplicações de luz e som
- Peças móveis da máquina
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG de com acordo com DIN 40430
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21
Cor de fornecimento
- RAL 7001, cinza prateado
Material
- Corpo: poliamida
Vedação: CR
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos