SKINTOP® BT-M
SKINTOP® BT-M, metric plastic cable gland as protection of flexible cables, with reliable bending and anti-kink protection
Vantagens
- Proteção confiável contra dobra e flexão
 - Conservação do cabo
 - Confiabilidade funcional
 - Para proteger cabos flexíveis
 
Âmbitos de aplicação
- Os cabos para máquinas e dispositivos elétricos, que são sujeitos a movimentos normais, devem ser protegidos contra dobra excessiva, como recomenda a norma VDE 0700-1
 - Dispositivos manuais
 - Construção de aparelhos
 - Aplicações de luz e som
 - Peças móveis da máquina
 
Norm references / Approvals
- Nº arquivo UL E79903
 
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
 - Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
 - Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
 
Atenção
- Para dimensões de montagem e
torques de aperto ver apêndice T21 
Cor de fornecimento
- RAL 7001, cinza prateado
 
Material
- Corpo: poliamida
Vedação: CR 
Tipo de proteção
- IP 68 - 5 bar
 
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos