SKINTOP® KR-M ATEX plus azul

SKINTOP® KR-M ATEX plus blue, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion-proof

Óleo é gás Resistência mecânica Excelente alívio de tensão Segurança Variedade de certificações de aprovação

CE EX IECEx

Código do Produto Descrição do Produto / Tamanho Clamping range ØF mm Rosca M SW wrench size mm Comprimento total C mm Thread length D mm Peça/emb.
SKINTOP® KR-M ATEX plus azul
54115405
KR-M 12 ATEX plus azul 2 - 4 12 x 1,5 15 30 8 50
54115415
KR-M 16 ATEX plus azul 4 - 6 16 x 1,5 19 34 8 50
54115425
KR-M 20 ATEX plus azul 5 - 10 20 x 1,5 25 38 9 50
54115435
KR-M 25 ATEX plus azul 6 - 13 25 x 1,5 30 40 10 25
54115445
KR-M 32 ATEX plus azul 9 - 15 32 x 1,5 36 47 10 25
54115455
KR-M 40 ATEX plus azul 16 - 23 40 x 1,5 46 52 10 10
54115465
KR-M 50 ATEX plus azul 22 - 29 50 x 1,5 55 62 12 5
54115475
KR-M 63 ATEX plus azul 29 - 39 63 x 1,5 66 71 12 5

Vantagens

  • Elevado grau de proteção
  • Resistência a impactos a frio
  • Elevada proteção da fiação
  • Escalas de aperto amplas e variáveis
  • Proteção permanente contra vibração

Âmbitos de aplicação

  • With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Para dimensões de montagem e torques de aperto
    ver o folheto explicativo

Certificações

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Cor de fornecimento

  • RAL 5015 azul

Material

  • Corpo: poliamida especial
    Vedação: elastômero especial
    O-Ring: CR

Ensaios

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Tipo de proteção

  • IP 68 - 10 bar

Faixa de temperatura

  • -20°C até +80°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos