SKINTOP® KR-M ATEX plus
SKINTOP® KR-M ATEX plus, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion proof
Vantagens
- Elevado grau de proteção
- Resistência a impactos a frio
- Elevada proteção da fiação
- Escalas de aperto amplas e variáveis
- Proteção permanente contra vibração
Âmbitos de aplicação
- With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção
- Para dimensões de montagem e torques de aperto
ver o folheto explicativo
Certificações
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0027X
Cor de fornecimento
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Material
- Body: special polyamide
Seal: special elastomer
O-ring: NBR
Ensaios
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Tipo de proteção
- IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura
- -20°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos