SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, PG plastic flat cable gland, with automatically fitting lateral sealing lips

Escala de aperto mais amplaTempo de montagemExcelente alívio de tensãoSegurança

CE

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoLargura mín./máx. do cabo planoEspessura mín./máx. do cabo em mmTam.chave1/2 mmComprimento total C mmThread length D mmPeça/emb.
SKINDICHT® SVFK
52005470
PG 16- - 15.0- - 5.027.0 / 23.039.51025
52005680
PG 2110.0 - 20.53.0 - 8.032.0 / 30.043.01125
52005690
PG 2915.0 - 27.04.0 - 11.542.0 / 41.045.01125
52005700
PG 3625.0 - 34.04.0 - 11.553.0 / 50.051.01310
52005710
PG 4230.0 - 40.05.0 - 12.060.0 / 55.054.0135
52005720
PG 4835.0 - 45.05.0 - 12.065.0 / 60.055.0155

Vantagens

  • Versão econômica
  • A vedação lateral se ajusta automaticamente em torno de cabos de várias dimensões
  • Não se aplicam as dimensões de vedação específicas dos cabos
  • adaptável a várias dimensões
  • A grande abertura livre permite o aperto de até dois cabos chatos

Âmbitos de aplicação

  • Para inserção de cabos planos
  • Meio de transporte
  • Bombas
  • Construção de elevadores
  • Fabricação de Cabine de controle

Projeto do produto

  • Rosca de conexão PG

Observação

  • contraporca a ser usada GMK SKINDICHT®
  • Para cabos ou fios chatos apropriados, ver ÖLFLEX® LIFT F para uso interno ou ÖLFLEX® CRANE F para uso externo

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção

  • Dimensões de montagem
    ver Apêndice T21

Cor de fornecimento

  • RAL 7035 cinza claro

Material

  • Corpo: poliestireno
    Inserto de vedação especial: CR

Tipo de proteção

  • IP 54

Faixa de temperatura

  • -20°C até +60°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos