SKINDICHT® GMK
SKINDICHT® GMK, contraporcas de poliestireno com rosca de conexão PG, para fixar prensa-cabos em perfurações sem rosca
Vantagens
- A superfície de apoio para a chave de bocas previne riscos na carcaça
Âmbitos de aplicação
- Para travar os prensa-cabos SKINDICHT® nas perfurações sem rosca.
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Observação
- Para torques de aperto superiores e esforços mecânicos sugerimos as contraporcas GMP-GL SKINTOP®
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000940
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contraporca para prensa-cabos
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
Material
- Poliestireno
Faixa de temperatura
- -20°C até +70°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos