SKINDICHT® FL
SKINDICHT® FL, prensa-cabos plano com contorno cônico interno, o flange do cabo pode ser principalmente usado de forma universal para cabos planos grandes
Vantagens
- Os perfis de vedação permitem solucionar muitos problemas
- É possível introduzir simultaneamente vários cabos lisos e redondos
- Os insertos de vedação são pressionados sobre o cabo através do contorno interno cônico na parte superior da carcaça
Âmbitos de aplicação
- prensa-cabos de uso universal, usado principalmente para grandes cabos chatos
- Construção de elevadores
- Meio de transporte
- Construção de guindastes e sistemas de transporte de cargas
- Sistemas de esteiras porta-cabos
Observação
- Quando montado de modo profissional e apropriado, o tipo de proteção IP 65 poderá ser alcançado
- Para cabos ou fios chatos apropriados, ver ÖLFLEX® LIFT F para uso interno ou ÖLFLEX® CRANE F para uso externo
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Corpo: alumínio, liga especial não tratada
Parafusos e arruelas elásticas: aço galvanizado
Vedação: NBR
Tipo de proteção
- IP 65
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos