SKINDICHT® BL
SKINDICHT® BL, plugue cego de latão com rosca de conexão PG, montagem com chave de fenda
Vantagens
- Para fechar furos pré-roscados
 
Âmbitos de aplicação
- Construção de aparelhos e máquinas
 - Construção de motores elétricos
 
Características do produto
- Montagem com chave de fenda
 
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
 - Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
 
Material
- Corpo: latão niquelado
O-Ring: NBR 
Tipo de proteção
- IP 54
 - IP 68 (with O-ring)
 
Faixa de temperatura
- With O-ring: -20°C to +100°C
Without O-ring: -60°C to +200°C 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos