SKINDICHT® BL FKM
SKINDICHT® BL, brass blind plug with FKM o-ring and PG thread, assembly with screwdriver
Características do produto
- Montagem com chave de fenda
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
- Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Material
- Body: nickel-plated brass
O-Ring: FKM
Tipo de proteção
- IP 66
- IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura
- -20°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos