SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG, anel de vedação, adequado para gêneros alimentícios, rosca PG, resistente ao óleo, água, soluções alcalinas, ácidos, solventes

Alimento e BebidasBoa resistência químicaResistente a ácidoResistente a temperatura

Código do Produto Descrição do Produto / TamanhoØ interno / Ø externo em mmEspessura mmØ externo mmPeça/emb.
SKINDICHT® JT PTFE
53801035
PG 712.5 / 16.52.016.5100
53801045
PG 915.2 / 19.02.019.0100
53801055
PG 1118.6 / 22.52.022.5100
53801065
PG 13,520.4 / 25.02.025.0100
53801075
PG 1622.5 / 27.02.027.0100
53801085
PG 2128.3 / 33.53.033.550
53801095
PG 2937.0 / 43.53.043.550
53801105
PG 3647.0 / 55.03.055.025
53801125
PG 4859.3 / 69.03.069.025

Vantagens

  • Resistente a óleo, água, soluções alcalinas, ácidos, solventes, etc.
  • Adequado para indústria alimentícia

Âmbitos de aplicação

  • Discos de selagem de PTFE para prensa-cabos SKINTOP® e SKINDICHT®

Observação

  • A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001181
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação

Cor de fornecimento

  • Branco

Material

  • PTFE

Faixa de temperatura

  • -120°C até +250°C
    temporariamente até +300°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos