O-ring FKM PG SKINDICHT®
SKINDICHT® O-Ring FKM PG, anel de vedação para temperaturas elevadas, resistente a óleos, solventes, ácidos e químicos, rosca PG
Vantagens
- Para temperaturas elevadas
- Resistente a óleos, solventes, ácidos e produtos químicos
Âmbitos de aplicação
- Para uma vedação confiável contra objetos estranhos e líquidos no rosca de conexão de prensa-cabos ou componentes similares
Observação
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001181
- Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação
Cor de fornecimento
- Verde
Material
- FKM
Faixa de temperatura
- -20°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos