SKINDICHT® WN-M
SKINDICHT® WN-M, duto com membrana perfurável para passagem fácil dos cabos onde não é necessário o protetor da fiação
Vantagens
- Membrana perfurável
Âmbitos de aplicação
- Entrada simples para cabo em locais onde a proteção do condutor não é necessária
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Observação
- A pedido: cor preta
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
Material
- PE
Tipo de proteção
- IP 54
Faixa de temperatura
- -30°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos