SKINDICHT® LA
SKINDICHT® LA, duct, as protection against sharp or angular housing walls, easy to assemble, for control cabinet manufacturing
Vantagens
- Proteção de paredes da carcaça afiadas ou angulares
 - Fácil montagem
 
Âmbitos de aplicação
- Carcaça
 - Fabricação de Cabine de controle
 
Observação
- Basta empurrar o anel no buraco até a ranhura encaixar.
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
 - Descrição de classe ETIM 5.0: Alimentador através de bocal
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000879
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Ilhó
 
Cor de fornecimento
- Preto
 
Material
- CR
 
Faixa de temperatura
- -30°C até +90°C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos