SKINDICHT® DTN
SKINDICHT® DTN, duct, can be used as multiple-duct sleeve, with strain relief, for cables from 4-32mm cable diameter
Vantagens
- Pode ser usado como luva para múltiplos dutos
- Protetor da fiação
Âmbitos de aplicação
- Ilhós para cabos com diâmetros entre 4 e 32 mm.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
- Descrição de classe ETIM 5.0: Alimentador através de bocal
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000879
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ilhó
Cor de fornecimento
- Preto
Material
- CR
Faixa de temperatura
- -30°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos