SKINDICHT® ZSE-M

SKINDICHT® ZSE-M, hexagonal converter from a metric outer thread to a PG inner thread, assembling with a wrench

Robusto

CE

Código do Produto Rosca externa M1Rosca, fêmea PGPeça/emb.
SKINDICHT® ZSE-M
52106000
12 x 1,57100
52106010
16 x 1,59100
52106020
20 x 1,511100
52106030
20 x 1,513,5100
52106040
20 x 1,51650
52104050
20 x 1,52150
52106050
25 x 1,52150
52106060
32 x 1,52925
52106070
40 x 1,53610
52106090
63 x 1,54810
SKINDICHT® ZSE-M-XL
52106005
12 x 1,57100
52106015
16 x 1,59100
52106025
20 x 1,511100
52106035
20 x 1,513,5100
52106045
20 x 1,51650
52106055
25 x 1,52150
52106065
32 x 1,52925

Vantagens

  • Permite o uso de acessórios PG em furos com sistema métricos
  • Montagem com chave de bocas

Âmbitos de aplicação

  • Colar sextavado conversor de rosca métrica externa para rosca PG interna.
  • máquinas
  • Dispositivos
  • Carcaça

Projeto do produto

  • Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
  • Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

  • O SKINDICHT® ZSE-M-XL tem uma longa rosca de conexão métrica

Projeto do produto

  • Estes colares são usados em nossos prensa-cabos:
  • SKINDICHT® SHV-M
  • SKINDICHT® SHVE-M
  • SKINDICHT® SRE-M
  • SKINDICHT® SR-SV-M

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000441
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Material

  • Corpo: latão niquelado

Faixa de temperatura

  • -60°C até +200°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos