SKINDICHT® ZS-M
SKINDICHT® ZS-M, hexagonal converter from a metric outer thread to a PG inner thread, assembling with a wrench
Vantagens
- Permite o uso de acessórios PG em furos com sistema métricos
- Montagem com chave de bocas
Âmbitos de aplicação
- Colar sextavado conversor de rosca métrica externa para rosca PG interna.
- máquinas
- Dispositivos
- Carcaça
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- O SKINDICHT® ZS-M-XL possui rosca de conexão métrica longa
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos