SKINDICHT® MA-M/PG
SKINDICHT® MA-M/PG, adapter, enables the use of PG accessories in metric threads
Vantagens
- Allows the easy transition from a metric male thread to a PG female thread.
- Withstands temperatures up to +200 °C.
- Available for thread sizes up to PG42 or up to M63.
- Mold A in easy-grip knurled design for easy screwing in of the adapter even in oily environments; mold B in smooth design.
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
Âmbitos de aplicação
- For applications with different types of threads.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
- Suitable for outdoor use.
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000441
- Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Sob pedido
- com O-ring montado
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos