Sistema de carro para cabos Suporte em T
Lapp Group offers a complete cable trolley system both for flat cables and for round cables.
Fixação com economia de espaço, pois não há deslocamento lateral para o suporte
Vantagens
- As braçadeiras para cabos protetoras evitam uma dobragem acentuada dos cabos
Âmbitos de aplicação
- Construção de guindastes e sistemas de transporte de cargas
- Para dispositivos de elevação e sistemas de transporte
- Construção de máquinas
- Not suitable for applications in explosive environments
Observação
- Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
- Não monte mais de três grampos para cabos redondos um abaixo do outro
- Raio de curvatura no suporte corresponde a uma instalação fixa
Projeto do produto
- A instalação de um sistema depende de variados critérios, como p.ex. da flecha do cabo admissível (peso do cabo) e do comprimento de trabalho.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
- Descrição da classe ETIM 5.0: Acessório para o sistema de suporte do cabo
Geral
- Capacidade de carga máx.: 20 kg
Material
- Partes metálicas: Aço galvanizado Terminais: Poliamida 6
Faixa de temperatura
- -40°C a +120°C
- CIBES® é uma marca registrada da empresa Swedish Cable Trolleys AB
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos