Sistema de carro para cabos Cabo de aço

Lapp Group offers a complete cable trolley system both for flat cables and for round cables.

Para cabo com baixo peso (p.ex., aplicação de botoneiras)

Código do Produto Descrição do ProdutoDimensões máx. dos cabos planos em mmDiâmetro máx. dos cabos redondos em mmPeça/emb.
Carro de cabos para cabos planos
62200554
Carro de cabos plano Cabo de aço15.0 x 44.0--
62200555
Placa de montagem Terminal final plano Cabo de aço15.0 x 44.0--
Carro de cabos para cabos redondos
62200557
Carro de cabos redondo Cabo de aço---
62200559
Placa de montagem Terminal final redondo Cabo de aço---
62200558
Carro de reboque redondo Cabo de aço---
62200437
Braçadeira para cabos redonda 10-16 mm-10.0 - 16.01
62200438
Braçadeira para cabos redonda 17-25 mm-17.0 - 25.01
62200439
Braçadeira para cabos redonda 26-36 mm-26.0 - 36.01
Componentes de fixação
62200561
Placa tensora Cabo de aço---
62200562
Parafuso tensor Cabo de aço---
62200565
Cabo de aço---
62200563
Cabo de aço revestido de PVC---

Vantagens

  • As braçadeiras para cabos protetoras evitam uma dobragem acentuada dos cabos

Âmbitos de aplicação

  • Para dispositivos de elevação e sistemas de transporte
  • Construção de máquinas
  • Not suitable for applications in explosive environments

Observação

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • Não monte mais de três grampos para cabos redondos um abaixo do outro
  • Raio de curvatura no suporte corresponde a uma instalação fixa

Projeto do produto

  • A instalação de um sistema depende de variados critérios, como p.ex. da flecha do cabo admissível (peso do cabo) e do comprimento de trabalho.

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Acessório para o sistema de suporte do cabo

Geral

  • Capacidade de carga máx.: 6 kg

Material

  • Partes metálicas: Aço galvanizado Terminais: Poliamida 6

Faixa de temperatura

  • -40°C a +120°C

  • CIBES® é uma marca registrada da empresa Swedish Cable Trolleys AB
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos