Sistema de carro para cabos para calhas perfiladas em C, aço inoxidável
Lapp Group offers a cable trolley system both for flat and round cables.
Ferramenta de cálculo na nossa página web (em Centro de conhecimentos - Acessórios para cabos)
Vantagens
- As braçadeiras para cabos protetoras evitam uma dobragem acentuada dos cabos
 - Os rolamentos de esferas (rodas) à prova de pó garantem uma marcha suave sobre as calhas
 
Âmbitos de aplicação
- Construção de guindastes e sistemas de transporte de cargas
 - Para dispositivos de elevação e sistemas de transporte
 - Construção de máquinas
 - Instalações de lavagem
 - Not suitable for applications in explosive environments
 
Observação
- Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
 - Não monte mais de três grampos para cabos redondos um abaixo do outro
 - Raio de curvatura no suporte corresponde a uma instalação fixa
 
Escopo de fornecimento
- Comprimento de fornecimento da calha perfilada em C: 6 m
 
Projeto do produto
- A instalação de um sistema depende de variados critérios, como p.ex. da flecha do cabo admissível (peso do cabo) e do comprimento de trabalho.
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
 - Descrição da classe ETIM 5.0: Acessório para o sistema de suporte do cabo
 
Geral
- Capacidade de carga máx.: 20 kg
 
Material
- Partes metálicas: Aço inoxidável SS 2343 resistente a ácidos Parafusos e porcas: Aço inoxidável A4 resistente a ácidos Terminais: Poliamida 6
 
Faixa de temperatura
- -40°C a +120°C
 
- CIBES® é uma marca registrada da empresa Swedish Cable Trolleys AB
 - As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos