BASIC STRIP ferramenta de corte e decapagem
Ferramenta decapadora auto ajustável para condutores em PVC com isolação de 0,2 a 6 mm², função adicional para corte para diâmetros de até 2 mm
Vantagens
- Fácil de manusear, conforme o ajuste automático para a respectiva seção transversal de crimpagem
- Permite decapagem fácil, rápida e uniforme de condutores sólidos e flexíveis
- punhos ergonômicos de plástico
- Bitola de comprimento ajustável de 5-12 mm
- Cabeça de lâmina permutável
Âmbitos de aplicação
- Cortador e decapador auto ajustável
- Decapar fios e cordões a partir de 0,2 – 6 mm²
- Cortar fios com com um diâmetro de até 22 mm
- Para fios com isolamento do condutor em PVC
Características do produto
- Fabricada na Alemanha
Referências às normas / Aprovações
- Distinção GS para segurança comprovada
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta de decapagem e crimpagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000163
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de decapagem/desencape
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos