Alicate universal de força KNIPEX
Alicates isolados para trabalhos de agarre e de corte KNIPEX
35% de economia de força relativamente aos alicates universais convencionais
Vantagens
- Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
- Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V
Âmbitos de aplicação
- With gripping zones for versatile use
- Com lâminas para cabo macio, duro, mais grosso, bem como fio de piano
Características do produto
- Lâminas compridas para cabos mais grossos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- Descrição da classe ETIM 5.0: Alicate universal
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000836
- Descrição da classe ETIM 6.0: Alicate universal
Certificações
- Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC
- Testado pela VDE
Material
- Aço especial para ferramentas de qualidade especial, forjado, temperado a óleo em vários níveis
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos