Alicate plano KNIPEX
Alicates isolados para trabalhos de agarre e de corte KNIPEX
Com superfícies de agarre dentadas
Vantagens
- Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
- Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V
Âmbitos de aplicação
- Indicado para trabalhos de agarre mais delicados
Características do produto
- Mordentes curtos, planos, superfícies de agarre dentadas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
- Descrição da classe ETIM 5.0: Alicate universal
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000833
- Descrição da classe ETIM 6.0: Alicate plano
Certificações
- Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC
- Testado pela VDE
Material
- Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos