Alicate de bomba de água KNIPEX Alligator®
Alicates isolados para trabalhos de agarre e de corte KNIPEX
Bom acesso à peça através do formato delgado
Vantagens
- Auto-aperto em tubos e porcas: sem deslizamento na peça, trabalho sem muito esforço
- Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
- Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V
Âmbitos de aplicação
- Resistente à sujeira devido ao tipo de construção robusto, sendo especialmente indicado para os trabalhos no exterior
Características do produto
- Ajuste dos entalhes em 9 níveis
- Elevada resistência ao desgaste das superfícies de agarre
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000164
- Descrição da classe ETIM 5.0: Alicate de bomba de água
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000164
- Descrição da classe ETIM 6.0: Alicate de bomba de água
Certificações
- Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC
- Testado pela VDE
Material
- Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos