SHIELD-KON® conector bipartido blindado
SHIELD-KON® two-part screen connector for connecting screened cables, inner sleeve GSB, outer sleeve GSC, reliable connection
Composto por luva interna e externa
Vantagens
- Uma manga interna rígida e estável absorve a pressão e protege os condutores internos do esforço mecânico
- Hexagonal shaped crimpimg of the soft outer sleeve guarantees a perfect electrical and mechanical connection
Âmbitos de aplicação
- Para cabos de tela com um diâmetro dielétrico de 1,1 até 9,4 mm (diâmetro após a remoção da tela)
- Telecomunicação
- Aplicações em ferrovias
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
- Descrição da classe ETIM 5.0: Cabo para cabos blindados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002650
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo para cabos blindados
Material
- Bronze
- Galvanically galvanized
Faixa de temperatura
- Teste de choque térmico
- 100 mudanças de temperatura entre -40ºC e +155ºC produziram um aumento insignificante na resistência de contato.
- SHIELD-KON® is a registered trademark of ABB.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos