RSK Conector blindado de peça única

One-piece screen connector, EMC, tinnend electrolytic copper, For screen diameters: 1.27mm-7.62mm

For contacting the cable screen via crimp connection technology, similar in design to the discontinued product "one-piece Shield-Kon® RSK" from ABB.

Componentes de automação complementares da LAPPEngenharia de máquinas e instalaçõesRetardante de chamaResistente ao calorTempo de montagemNecessidade de espaçoInterferência de sinais

Código do Produto Descrição do ProdutoØ da tela mm
61721365
SC011.3 - 2.3
61721366
SC021.5 - 3.3
61721367
SC033.5 - 4.5
61721368
SC044.8 - 7.7

Vantagens

  • Successor to ABB's one-piece Shield-Kon® RSK shield connector, compatible with the corresponding hand tool.
  • Simple and fast screen contacting thanks to proven crimp connection. An even easier handling of hand tools and screen connectors is achieved together with the "Desk Bracket PEW12" (article number 61813830).
  • The double C-shape of the screen connector accommodates the stripped, shielded cable on the one hand, and a stripped wire that can be connected to the application's grounding system on the other.
  • The electrically conductive coating of the galvanized surface and the large-area screen contacting cause a low-impedance transition between the cable screen and the screen connector. High-frequency interference is thus safely dissipated (EMC).

Âmbitos de aplicação

  • Can be used in cabinets as well as on motor controls, enclosures or machine systems
  • For contacting shielded cables with ground level
  • For protection against electromagnetic interference and for potential equalization

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Cabo para cabos blindados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002650
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo para cabos blindados

Material

  • Cobre eletrolítico estanhado

Faixa de temperatura

  • -65 °C a +125 °C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos