RSK Conector blindado de peça única

Conector blindado de peça única RSK do sistema SHIELD-KON conecta cabos blindados com um condutor de conexão, tecnologia de conexão sem soldagem

Tempo de montagemInterferência de sinais

Código do Produto Descrição do ProdutoCorØ da tela mmDispositivo de crimpagem adequadoPeça/emb.
61721340
RSK 5101vermelho1.27 - 2.28101 A/B100
61721350
RSK 5201azul2.29 - 3.65201 C/D/E/F100
61721360
RSK 5301amarelo3.66 - 5.12301 G/H/J100
61743200
RSK 5401verde5.13 - 7.62401 K/L/M/N100

Vantagens

  • Os 4 tamanhos dos conectores podem ser identificados por diferentes cores
  • O calibre ajuda a determinar o conector e o dispositivo de crimpagem adequados (o cabo descarnado é colocado na abertura com blindagem)
  • Tempo de instalação reduzido

Âmbitos de aplicação

  • SHIELD-KON® conector blindado permite que cabos com blindagem possam ser conectados rapidamente e permanentemente

Projeto do produto

  • Para o processo, inserir o conector na ferramenta, em seguida crimpar o cabo blindado ou o grampo de aterramento
  • Quando crimpado, o conector assume uma forma redonda e ambas extremidades são empurradas uma sobre a outra
  • Quado inserido o cabo blindado a um conector, certifique-se que a isolação do cabo se sobrepõe do conector MYLAR®
  • Dentro do conector há uma placa de cobertura suspensa para o condutor de conexão e um suporte para o cabo blindado

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Cabo para cabos blindados

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002650
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo para cabos blindados

Material

  • Cobre eletrolítico estanhado
  • Isolamento de poliéster laminado

Faixa de temperatura

  • -65 °C a +125 °C

  • MYLAR® é uma marca registrada da DuPont de Nemours. SHIELD-KON® é uma marca registrada da Thomas & Betts.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos