CSA 0760 + KSA 0760 alicate de crimpar

CSA/KSA 0760: Alicate de cimpar terminais isolados como terminal olhal, lâmina de 0,5-6mm². Perfil de crimpagem: oval, design ergonomico

Segurança

Código do Produto Descrição do ProdutoPara mm²Perfil de crimpagemPeso kgComprimento (mm)Peça/emb.
61722070CSA 07600,5 - 6Oval0,52201
61790910KSA 07600,5 - 6Oval0,542551
61751950Mola de reposição CSA/ KSA /DSA 0760----1
61722071Inserto de crimpagem para CSA + KSA 0760----1

Vantagens

  • Moldes de prensagem claramente marcados
  • Menos força exigida graças a um mecanismo especial
  • Testado para 80 000 pressões no mín.
  • Prensagem de acordo com o sistema de acabamento forçado
  • A seção transversal das matrizes de prensagem é gravada no talão do cabo para efeitos de controle

Âmbitos de aplicação

  • A ferramenta Miniforce para conexões isoladas de 0,5 - 6 mm²

Características do produto

  • Liberação de emergência caso o processo de prensagemtenha de ser interrompido

Referências às normas / Aprovações

  • Testado de acordo com a norma DIN EN 60352-2

Projeto do produto

  • CSA 0760: Com quadros C, projeto antigo
  • KSA 0760: Com pegas K-fama extremamente longas para operação com duas mãos, tesouras de cabo KT de ergonomia melhorada

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000168
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Observação

  • Perfil de crimpagem: oval

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos