Power H-S
Insertos de alimentação
O inserto do conector é adequado para a transmissão de correntes elevadas em áreas pequenas. Ele possui terminais de parafuso axiais para instalação sem ferramenta especial.
- Alta transferência de corrente em um espaço pequeno
- Terminal de parafuso axial para montagem sem ferramenta especial
Vantagens
- Montagem rápida e fácil
- Altíssima transferência de corrente
- Ocupa pouco espaço
- Terminal de parafuso axial para montagem sem ferramenta especial
Âmbitos de aplicação
- Construção de máquinas
- Engenharia industrial
- Energia renovável
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- IEC: 1000 V AC/DC
- UL: 600 V AC/DC
Tensão nominal de impulso
- 8 kV
Corrente nominal em A
- IEC: 40 A
- UL: 85 A
CSA: 44 A
Pollution degree
- 3
Inflamabilidade
- UL94 V-0
Resistência de contato
- < 1 mOhm
Números de contatos
- 4 + PE
Terminação do cabo
- Terminal de parafuso axial
- 2,5 mm² - 6 mm² (AWG 14 - 11)
Comprimento de decapagem (mm)
- 8
Material
- PC Policarbonato
Ciclos de operação mecânica
- 500
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C