Carcaça EPIC® ULTRA H-A 3

Carcaça de conector industrial robusta e confiável como variante CEM

Carcaças EPIC® H-A 3

  • Proteção EMC
  • Resistente à corrosão
  • Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E

CEVDEcRUus

Código do Produto Article descriptionScreening diameter (min)Área do clipe para fixação do caboMPeça/emb.
Tampa
10423300
EPIC® ULTRA H-A 3 TG--2010
10423600
EPIC® ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH35.0 - 9.0-10
10423620
EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV 6-13 BRUSH66.0 - 13.0-10
10423201
EPIC® ULTRA H-A 3 TS--2010
10423650
EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH35.0 - 9.0-10
Capa do acoplamento
10423204
EPIC® ULTRA H-A 3 TBF--2010
Carcaça de montagem
10423200
EPIC® ULTRA H-A 3 AG---10
10423202
ULTRA H-A 3 AGS--.10
10423203
EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open--2010
Base para montagem em superfície
19512702
ULTRA H-A 3 AGSV--2010
10423640
EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20--2010

Vantagens

  • Uso universal devido à elevada resistência à corrosão e à elevada proteção contra influências ambientais.
  • Space-saving due to compact dimensions.
  • Mais resistência mecânica e química
  • Plugável com carcaças standard
  • Ótima blindagem a 360 ° de baixa resistência

Âmbitos de aplicação

  • Construção de motores elétricos
  • Em ambientes críticos EMC
  • Para aplicações fixas e flexíveis no campo da construção de máquinas e instalações de energia eólica
  • Máquinas de construção

Características do produto

  • Ensaio de névoa salina de acordo com IEC 68-2-52 nível de intensidade 2
  • Ensaio de névoa salina em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227, método NSS, período de teste de 480 horas
  • Resistente à corrosão de acordo com DIN EN 6988
  • Conexão de cabos CEM adequada separada: 53112630
  • Fornecimento inclui parafuso de aço inoxidável para as utilizações

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Material

  • Carcaça: Zinco fundido niquelado
    Alavanca: aço inoxidável
    Vedação: NBR

Tipo de proteção

  • IP 65
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (bloqueado)

Testado pela VDE

  • Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437
  • Testado conforme UL:
    Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura

  • -40°C a +100°C, temporário até +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos