EPIC® SIGNAL M23 Kits 8+1 pinos

CEVDEcRUus

Requisição facilitada; Sem encomendas incorretas; Made in Germany; Componentes perfeitamente harmonizados entre si

Dados técnicos

Classificação ETIM 5

Tensão nominal em V

Corrente nominal em A

Números de contatos
8 + 1

EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 8+1P BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 8+1P BLMS

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® M23 8+1 pinos terminação para soldagem
  • Seção transversal máx. de 1,0mm² (2 mm Ø do contato máx. de 2,5 mm²)
  • Parte P, rotação para a esquerda, no sentido anti-horário (lado do encaixe)
  • Ficha de cabo D6, escala de aperto 7,0 - 13,5 mm
Código do ProdutoPeça/emb.
75009698
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 8+1E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 8+1E SLM

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® M23 8+1 pinos terminação para soldagem
  • Seção transversal máx. de 1,0mm² (2 mm Ø do contato máx. de 2,5 mm²)
  • Parte E, rotação para a direita, no sentido horário (lado do encaixe)
  • Montagem frontal A1
Código do ProdutoPeça/emb.
75009699
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 8+1E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 8+1E SLM (1)

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® M23 8+1 pinos terminação para soldagem
  • Seção transversal máx. de 1,0mm² (2 mm Ø do contato máx. de 2,5 mm²)
  • Parte E, rotação para a direita, no sentido horário (lado do encaixe)
  • Montagem frontal A3, angular e giratória
Código do ProdutoPeça/emb.
25009700
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 8+1E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 8+1E SLM

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® M23 8+1 pinos terminação para soldagem
  • Seção transversal máx. de 1,0mm² (2 mm Ø do contato máx. de 2,5 mm²)
  • Parte E, rotação para a direita, no sentido horário (lado do encaixe)
  • Conector de acoplamento F6, escala de aperto 7,0 - 13,5 mm
Código do ProdutoPeça/emb.
75009701
1