EPIC® SIGNAL M23 Kits 17 pinos

CEVDEcRUusTestado pela VDE

Requisição facilitada; Sem encomendas incorretas; Made in Germany; Componentes perfeitamente harmonizados entre si

Dados técnicos

Classificação ETIM 5

Classificação ETIM 6

Tensão nominal em V
50 V (contatos de 1 mm)

Corrente nominal em A
7 A (contatos de 1 mm)

Números de contatos
17

EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 17P BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 17P BLMS

Caraterísticas

  • Inserto fêmea EPIC® M23 17 pinos com terminação para soldagem
  • Seção transversal máx. de 1,0 mm²
  • Parte P, rotação para a esquerda, no sentido anti-horário (lado do encaixe)
  • Ficha de cabo D6, escala de aperto 7,0 - 13,5 mm
Código do ProdutoPeça/emb.
75009706
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 17E SLM

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® M23 17 pinos com terminação para soldagem
  • Seção transversal máx. de 1,0 mm²
  • Parte E, rotação para a direita, no sentido horário (lado do encaixe)
  • Montagem frontal A1
Código do ProdutoPeça/emb.
75009707
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 17E SLM (1)

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® M23 17 pinos com terminação para soldagem
  • Seção transversal máx. de 1,0 mm²
  • Parte E, rotação para a direita, no sentido horário (lado do encaixe)
  • Montagem frontal A3, angular e giratória
Código do ProdutoPeça/emb.
25009708
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM

Caraterísticas

  • Inserto macho EPIC® M23 17 pinos com terminação para soldagem
  • Seção transversal máx. de 1,0 mm²
  • Parte E, rotação para a direita, no sentido horário (lado do encaixe)
  • Conector de acoplamento F6, escala de aperto 7,0 - 13,5 mm
Código do ProdutoPeça/emb.
75009709
1