EPIC® POWERLOCK Contatos de parafuso

Contatos, ferramentas, acessórios para conectores circulares

Contatos de parafuso de 400 A EPIC® POWERLOCK de 50 mm² até 120 mm²

  • Parafuso máx. 400 A
  • Não inserir com conector de aperto (660A)
  • Made in Europe
Código do Produto Descrição do ProdutoVersãoPara o tipoEmb.
381167929
----
381167927
----
381167930
----
381167928
----
Contato de pino roscado M12, inclusive pino de retenção do contato
Dreno - para tipo A1 S
44420241
POWERLOCK SP M12Dreno, rosca M12 para talões de cabopara o tipo A11
Fonte - para tipo A6 S
44420242
POWERLOCK QP M12Fonte de contato tipo lamela, rosca M12 para talão do cabopara o tipo A61
Contato roscado, incluindo pino de retenção do contato
Dreno - para tipo F6 S
44420232
POWERLOCK SS 120120 mm²para o tipo F61
Fonte - para tipo D6 S
44420237
POWERLOCK QS 120120 mm²para o tipo D61

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000796
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos