EPIC® POWERLOCK Contatos crimpados
Contatos, ferramentas, acessórios para conectores circulares
Contatos de crimpar de 660 A EPIC® POWERLOCK de 35 mm2 até 240 mm²
- Crimpagem máx. 660 A
- Não inserir com conector tipo parafuso (400A)
- Made in Europe
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC000796
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000796
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos