EPIC® POWER M12 630V base de painel
Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.
Painel de base EPIC® M12 Power, 630 V e 12 A, terminal de parafuso de 0,75-1,5 mm²
- simplesmente parafuso em rosca métrica dada
- Made in Germany
Vantagens
- Versão padrão M20 com contatos por parafuso
- Versão M16 pequena com fios pré-enfeixados
- Contatos banhados a ouro de desempenho elevado
Âmbitos de aplicação
- Fornecimento de energia para pequenos dispositivos
- para cabos fase 1 ou fase 3 sem N
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002635
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)
Tensão nominal em V
- 630 V
Tensão nominal de impulso
- 6 kV
Corrente nominal em A
- 12 A
Pollution degree
- 3
Resistência de contato
- < 3 mOhm
Números de contatos
- 3 + PE
- com código S
Terminação do cabo
- Terminal de parafuso: 0,75 - 1,5mm²
- com fio 0,2m PP, 4x1.5mm²
Tipo de proteção
- IP 67
Ciclos de operação mecânica
- 100
Faixa de temperatura
- -40 °C to +85 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos