EPIC® DATA RJ45 crimp
Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.
Painel de base EPIC® M12 Power, 630 V e 12 A, terminal de parafuso de 0,75-1,5 mm²
simplesmente parafuso em rosca métrica dada
Vantagens
- Soluções flexíveis de conexão para conceitos individuais do dispositivo
- Instalação simples em dispositivos (p. ex., armário)
- Instalação simples em dispositivos (p. ex., armário)
- UL certification according to technical data enables use of the product in the North American region.
- When connected, protection class IP 67 can be achieved.
Âmbitos de aplicação
- Soluções flexíveis de conexão para conceitos individuais do dispositivo
- Soluções flexíveis de conexão para conceitos individuais do dispositivo
- Soluções flexíveis de conexão para conceitos individuais do dispositivo
- Good oil and chemical resistance.
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002635
- Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)
Pollution degree
- 3
Resistência de contato
- < 5 mOhm
Contatos
- Liga de cobre banhado a ouro
Números de contatos
- T-coding, S-coding, L-coding, K-coding
- 4; 3+PE; 4+FE; 4+PE
Tipo de proteção
- IP 67
Ciclos de operação mecânica
- 100
Faixa de temperatura
- -25°C ... +85°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos