EPIC® POWER LS1 D6 TWIST curto

Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.

Conector do cabo EPIC® LS1 com tecnologia de travamento rápido TWIST

  • Tecnologia de travamento rápido TWIST
  • Conector com 1/4 de volta travado de forma segura
  • Made in Germany

Engenharia de máquinas e instalaçõesEnergia EólicaBoa resistência químicaResistente à corrosãoProteção máxima contra vibraçõesResistência mecânicaTempo de montagemExcelente alívio de tensãoNecessidade de espaçoRobustoPrensa-cabos SKINTOP® integradoInterferência de sinaisA prova d'águaVariedade de certificações de aprovação

CEcRUus

Código do Produto Article descriptionContatos incluídosEscala de aperto em mmDisposição dos pinosUnidade de embalagem
Tipo LS1 D6 curto, conector de cabo, de 6 pinos para contatos fêmea
24441279
LS1 D668,5 - 115+PE5
24441280
LS1 D6-8,5 - 115+PE20
24441281
LS1 D6610,5 - 15,55+PE5
24441282
LS1 D6-10,5 - 15,55+PE20
24441283
LS1 D667,5 - 15,55+PE5
Tipo LS1 D6 curto, conector de cabo, de 8 pinos para contatos fêmea
24441285
LS1 D688,5 - 113+PE+45
24441286
LS1 D6-8,5 - 113+PE+420
24441287
LS1 D6810,5 - 15,53+PE+45
24441288
LS1 D6-10,5 - 15,53+PE+420
24441289
LS1 D687,5 - 15,53+PE+45
24441290
LS1 D6-7,5 - 15,53+PE+420

Vantagens

  • Travamento 70% mais rápido
  • Design EMC otmizado
  • Uso seguro em ambiente de campo através de uma classe de elevada proteção

Âmbitos de aplicação

  • Engenharia industrial
  • Servo-acionamentos e servomontagens
  • Não conectável com o padrão EPIC POWER LS1, tipos equivalentes A1,A3,F6,F7,G4,G5

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002635
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)

Tensão nominal em V

  • 630 V (contatos de 2 mm)
  • 250 V (contatos de 1 mm)

Tensão nominal de impulso

  • 6 kV (contatos de 2 mm)
  • 4 kV (contatos de 1 mm)

Corrente nominal em A

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatos de 2mm)
  • 7 A (contatos de 1 mm)

Pollution degree

  • 3

Resistência de contato

  • < 4 mOhm

Contatos

  • Latão banhado a ouro

Números de contatos

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Terminação do cabo

  • Terminal de crimpagem: 0,5 - 4,0 mm² (contatos de 2 mm)
  • Terminal de crimpagem: 0,14 - 1,0 mm² (contatos de 1 mm)

Material

  • Carcaça: fundição de zinco niquelado sob pressão, latão niquelado
    Isolamento: PA,
    Vedação: FPM

Tipo de proteção

  • IP68 (10h/1m)

Ciclos de operação mecânica

  • 500

Faixa de temperatura

  • -25°C até +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos