EPIC® POWER LS1 D6 curto

Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.

Conector de cabo curto EPIC® LS1 Power com porca de acoplamento

  • Comprimento de cabos reduzido, se tornando mais fácil para montar
  • Made in Germany

Engenharia de máquinas e instalaçõesEnergia EólicaBoa resistência químicaResistente à corrosãoProteção máxima contra vibraçõesResistência mecânicaTempo de montagemExcelente alívio de tensãoNecessidade de espaçoRobustoPrensa-cabos SKINTOP® integradoInterferência de sinaisA prova d'águaVariedade de certificações de aprovação

CEVDEcRUusEAC

Código do Produto Descrição do artigoContatos incluídosEscala de aperto minEscala de aperto maxEscala de aperto em mmDisposição dos pinosPeça/emb.
Tipo LS1 D6 curto, conector de cabo, de 6 pinos para contatos fêmea
73000028
LS1 D668,5118,5 - 115+PE5
73000030
LS1 D6-8,5118,5 - 115+PE20
73000029
LS1 D6610,515,510,5 - 15,55+PE5
73000031
LS1 D6-10,515,510,5 - 15,55+PE20
76123100
LS1 D667,515,57,5 - 15,55+PE5
76123610
LS1 D6-7,515,57,5 - 15,55+PE20
Tipo LS1 D6 curto, conector de cabo, de 8 pinos para contatos fêmea
73000024
LS1 D688,5118,5 - 113+PE+45
73000026
LS1 D6-8,5118,5 - 113+PE+420
73000025
LS1 D6810,515,510,5 - 15,53+PE+45
73000027
LS1 D6-10,515,510,5 - 15,53+PE+420
76124100
LS1 D687,515,57,5 - 15,53+PE+45
76124610
LS1 D6-7,515,57,5 - 15,53+PE+420

Vantagens

  • Elevada potência mesmo nos menores espaços de instalação, solução ideal para motores elétricos
  • Design EMC otmizado
  • Uso seguro em ambiente de campo através de uma classe de elevada proteção

Âmbitos de aplicação

  • Engenharia industrial
  • Servo-acionamentos e servomontagens

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002635
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)

Tensão nominal em V

  • 630 V (contatos de 2 mm)
  • 250 V (contatos de 1 mm)

Tensão nominal de impulso

  • 6 kV (contatos de 2 mm)
  • 4 kV (contatos de 1 mm)

Corrente nominal em A

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatos de 2mm)
  • 7 A (contatos de 1 mm)

Pollution degree

  • 3

Resistência de contato

  • < 4 mOhm

Contatos

  • Latão banhado a ouro

Números de contatos

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Terminação do cabo

  • Terminal de crimpagem: 0,5 - 4,0 mm² (contatos de 2 mm)
  • Terminal de crimpagem: 0,14 - 1,0 mm² (contatos de 1 mm)

Material

  • Carcaça: fundição de zinco niquelado sob pressão, latão niquelado
    Isolamento: PA,
    Vedação: FPM

Tipo de proteção

  • IP68 (10h/1m)

Ciclos de operação mecânica

  • 500

Testado pela VDE

  • Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º B25
  • Número de arquivo UL: E249137

Faixa de temperatura

  • -25°C até +125°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos