EPIC® LS1 Jogos 8 pinos

CEcRUusTestado pela VDE

Requisição facilitada; Sem encomendas incorretas; Made in Germany; Componentes perfeitamente harmonizados entre si

Dados técnicos

Classificação ETIM 5

Classificação ETIM 6

Tensão nominal em V

Corrente nominal em A

Números de contatos
3 + PE + 4

EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1)

Caraterísticas

  • Disposição dos pinos 3+PE+4, para contato fêmea 2mmØ + 1mmØ
  • Inclui contatos de crimpagem torcidos de 0,5-2,5mm² e 0,14-1,0mm²
  • Ficha de cabo D6, escala de aperto 7,5 - 15,5mm
Código do ProdutoPeça/emb.
75009694
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 K (1)

Caraterísticas

  • Disposição dos pinos 3+PE+4, para contato macho 2mmØ + 1mmØ
  • Inclui contatos de crimpagem torcidos de 0,5-2,5mm² e 0,14-1,0mm²
  • Montagem frontal A1
Código do ProdutoPeça/emb.
75009695
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 3+PE+4 K (1)

Caraterísticas

  • Disposição dos pinos 3+PE+4, para contato macho 2mmØ + 1mmØ
  • Inclui contatos de crimpagem torcidos de 0,5-2,5mm² e 0,14-1,0mm²
  • Montagem frontal A3, angular e giratória
Código do ProdutoPeça/emb.
25009696
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 3+PE+4 K (1)

Caraterísticas

  • Disposição dos pinos 3+PE+4, para contato macho 2mmØ + 1mmØ
  • Inclui contatos de crimpagem torcidos de 0,5-2,5mm² e 0,14-1,0mm²
  • Conector de acoplamento F6, escala de aperto 7,5 - 15,5 mm
Código do ProdutoPeça/emb.
75009697
1
EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K TWIST

Caraterísticas

  • Tecnologia de travamento rápido TWIST
  • Conector com 1/4 de volta travado de forma segura
  • À prova de vibrações
  • Não conectável com EPIC® conectores padrão/conector de acoplamento
Código do ProdutoPeça/emb.
24441294
1