EPIC® LS1 Jogos 6 pinos

CEcRUusTestado pela VDE

Made in Germany; Componentes perfeitamente harmonizados entre si; Requisição facilitada; Sem encomendas incorretas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5

Classificação ETIM 6

Tensão nominal em V
630 V (contatos de 2 mm)

Corrente nominal em A
26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contatos de 2mm)

Números de contatos
5 + PE

Caraterísticas

  • Disposição dos pinos 5+PE, para contato fêmea 2mmØ
  • Inclui contatos de crimpagem torcidos de 0,5-2,5mm²
  • Ficha de cabo D6, escala de aperto 7,5 - 15,5mm
Código do ProdutoPeça/emb.
75009690
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 5+PE K (1)

Caraterísticas

  • Disposição dos pinos 5+PE, para contato macho 2mmØ
  • Inclui contatos de crimpagem torcidos de 0,5-2,5mm²
  • Montagem frontal A1
Código do ProdutoPeça/emb.
75009691
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 5+PE K (1)

Caraterísticas

  • Disposição dos pinos 5+PE, para contato macho 2mmØ
  • Inclui contatos de crimpagem torcidos de 0,5-2,5mm²
  • Montagem frontal A3, angular e giratória
Código do ProdutoPeça/emb.
25009692
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 5+PE K (1)

Caraterísticas

  • Disposição dos pinos 5+PE, para contato macho 2mmØ
  • Inclui contatos de crimpagem torcidos de 0,5-2,5mm²
  • Conector de acoplamento F6, escala de aperto 7,5 - 15,5 mm
Código do ProdutoPeça/emb.
75009693
1

Caraterísticas

  • Tecnologia de travamento rápido TWIST
  • Conector com 1/4 de volta travado de forma segura
  • À prova de vibrações
  • Não conectável com EPIC® conectores padrão/conector de acoplamento
Código do ProdutoPeça/emb.
24441293
1