ÖLFLEX® TRAY II CY
ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V AWM WET OIL/ SUN RES TRAY Screened
ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V WET 75°C SUN/ OIL RES I+II DIR BUR CSA AWM I/II A/B FT4 Screened PVC power control cable 0.6/1 kV, Tray Exposed Run
- Aplicações externas nos EUA
- Ampla variedade de aplicações (NFPA 70/NEC) em conformidade com NFPA 79
- EMC/blindado
Vantagens
- Muitas certificações / utilizações
- Dispensa de sistemas de proteção: Instalação econômica e rápida
- 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Aplicações externas nos EUA
- Blindagem dos campos eletromagnéticos
Âmbitos de aplicação
- Industrial machinery, plant engineering in the USA
- Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
- Máquinas-ferramenta em conformidade com (UL) MTW
- Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com CSA FT4;
 UL Vertical-Tray Flame Test
- Resistente ao óleo de acordo com UL OIL RES I & II
- Resistente a água UL 75 °C WET Rating
- Resistente a radiação UV (SUN RES), resistente a ozônio
- Adequados para aplicações de torção, típicos para "loop" de geradores eólicos
Norm references / Approvals
- USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre nu
- Isolação: PVC+revestimento de nylon (pele PA)
- Folha revestida a alumínio
- Trança de cobre estanhado
- Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
- Cor do revestimento externo: Preto
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- Preto com números brancos
Projeto do condutor
- Cordões de cobre de fios finos
Movimento de torção em WTG
- TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0
Raio de flexão mínimo
- 6 x OD
Tensão nominal
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U0/U = 600/1000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 610 m ou 8 rolos de 76 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos