ÖLFLEX® CONTROL TM
Cabo de controle ÖLFLEX®, PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM
ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, Power and control cable 0.6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, Wind Turbine
- Resistente à torção para trip loops
- Uma vasta área de (NFPA 70/NEC)/ em conformidade com a norma NFPA 79 para Construção de máquinas
- (UL) SUN. RES. + 75C WET
Vantagens
- Muitas certificações / utilizações
- Dispensa de sistemas de proteção: Instalação econômica e rápida
- 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Aplicações externas nos EUA
Âmbitos de aplicação
- Industrial machinery, plant engineering in the USA
- Máquinas-ferramenta em conformidade com (UL) MTW
- Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
- Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277
Características do produto
- Retardante de chama de acordo com CSA FT4;
UL Vertical-Tray Flame Test - Resistente ao óleo de acordo com UL OIL RES I & II
- Adequados para aplicações de torção, típicos para "loop" de geradores eólicos
- Tecnicamente resistente a radiação UV e ozônio
Norm references / Approvals
- EUA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 condutores, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
- Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1,5 mm²/16 AWG, e < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre nu
- Isolação: PVC com cobertura em nylon (PA skin)
- Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
- Cor do revestimento externo: Cinza
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000104
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle
Cód. ident. cond.:
- Preto com números brancos
Projeto do condutor
- Fios de Litz finos de cobre nu
Movimento de torção em WTG
- TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0
Raio de flexão mínimo
- 4 x OD
Tensão nominal
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V IEC: U0/U = 600/1000 V
Tensão de ensaio
- 2000 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 610 m ou 8 rolos de 76 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos