ÖLFLEX® HEAT 105 MC
Cabos de conexão codificados por cores, em PVC resistente ao calor aumentado
ÖLFLEX® HEAT 105 MC - Cabo de alimentação em PVC baseado no tipo H05V2V2-F para uso em máquinas, transformadores, armários de comutação e aparelhos até um máximo de +90 °C
- Baseado na H05V2V2-F
- Outras dimensões/cores a pedido
- BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr
Vantagens
- A temperatura de pico pode ser 30% mais elevada em comparação com os cabos de PVC convencionais
Âmbitos de aplicação
- Para a conexão a motores, transformadores, bobinas, instalações, máquinas, aparelhos, painéis de controle e equipamentos com alta temperatura ambiente ou de serviço
- Uso em ambientes internos e externos
Características do produto
- À temperatura ambiente é bastante resistente a uma série de óleos, ácidos e outros fluidos químicos
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- Boa resistência a raios UV
Norm references / Approvals
- Baseado na EN 50525-2-11
Projeto do produto
- Cordão de fios finos de cobre nu
- Isolação do condutor em PVC resistente ao calor
- Condutores torcidos em camadas
- Revestimento externo em PVC resistente ao calor,
em preto (RAL 9005)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001578
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível
Cód. ident. cond.:
- Até 5 condutores: de acordo com VDE 0293-308 (apêndice T9
- A partir de 6 condutores: Código de cores ÖLFLEX® (apêndice T7)
Projeto do condutor
- Fio fino de acordo com VDE 0295,
classe 5/EMC 60228 cl.5
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 4 x diâmetro externo
Tensão nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensão de ensaio
- 2500 V
Condutor de proteção
- G = com condutor de proteção verde/amarelo
- X = sem condutor de proteção
Faixa de temperatura
- Temporariamente: +105°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos