ÖLFLEX® TRAY II CY

ÖLFLEX® Control Cable 0.6/1 kV, UL TC-ER 600V AWM WET OIL/ SUN RES TRAY Screened

ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V WET 75°C SUN/ OIL RES I+II DIR BUR CSA AWM I/II A/B FT4 Screened PVC power control cable 0.6/1 kV, Tray Exposed Run

  • Aplicações externas nos EUA
  • Ampla variedade de aplicações (NFPA 70/NEC) em conformidade com NFPA 79
  • EMC/blindado

Adequado para uso externoRetardante de chamaResistente ao frioResistência mecânicaResistente a óleoInterferência de sinaisResistente a torsãoResistente a UV

CECSARUULC_ULEACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorAWG por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
ÖLFLEX® Tray II CY
2218030
3 G 1.0-8.235,1119
2218040
4 G 1.0-8.855,2137
2218050
5 G 1.0-9.465,8149
2218070
7 G 1.0-10.186,9193
2218120
12 G 1.0-12.9149,3330
2218180
18 G 1.0-15.7214,2438
2218250
25 G 1.0-17.7354,2574
2216030
3 G 1.5-8.959,8144
2216040
4 G 1.5-9.674,5173
2216050
5 G 1.5-10.393,5189
2216070
7 G 1.5-11.3130,5246
2216120
12 G 1.5-15.1213,8426
2216180
18 G 1.5-17.3312,4515
2216250
25 G 1.5-19.6415,6708
2214030
3 G 2.5-9.891,2180
2214040
4 G 2.5-10.7125,7223
2214050
5 G 2.5-11.6150,1268
2214070
7 G 2.5-12.5201,2327
2214120
12 G 2.5-16.9333,6595
2214180
18 G 2.5-19.5487,6784
2214250
25 G 2.5-23.3685,11048
2212040
4 G 4.0-12.5186,4315
2212070
7 G 4.0-15.5310,2499
2210040
4 G 6.0-15.5271,7552
2208040
4 G 10.0-18.7438,6857
2206040
4 G 16.0-23.36991208
2204040
4 G428.61.296,81982
2202040
4 G233.21.899,52903

Vantagens

  • Muitas certificações / utilizações
  • Dispensa de sistemas de proteção: Instalação econômica e rápida
  • 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Aplicações externas nos EUA
  • Blindagem dos campos eletromagnéticos

Âmbitos de aplicação

  • Industrial machinery, plant engineering in the USA
  • Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
  • Máquinas-ferramenta em conformidade com (UL) MTW
  • Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Resistente ao óleo de acordo com UL OIL RES I & II
  • Resistente a água UL 75 °C WET Rating
  • Resistente a radiação UV (SUN RES), resistente a ozônio
  • Adequados para aplicações de torção, típicos para "loop" de geradores eólicos

Norm references / Approvals

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Projeto do produto

  • Cordão de fios finos de cobre nu
  • Isolação: PVC+revestimento de nylon (pele PA)
  • Folha revestida a alumínio
  • Trança de cobre estanhado
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Cor do revestimento externo: Preto

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de controle

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000104
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de controle

Cód. ident. cond.:

  • Preto com números brancos

Projeto do condutor

  • Cordões de cobre de fios finos

Movimento de torção em WTG

  • TW-0 & TW-2, consultar Apêndice T0

Raio de flexão mínimo

  • 6 x OD

Tensão nominal

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U0/U = 600/1000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Faixa de temperatura

  • -40°C (static)/ -25°C (occ. moved) to +90°C (TC) or +105°C (AWM)

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 610 m ou 8 rolos de 76 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos