ÖLFLEX® SF

Cabo de energia H05VV-F super flexível

ÖLFLEX® SF - H05VV-F harmonised PVC power cable, super flexible and colour-coded for various applications, especially for handheld equipment, U0/U: 300/500V

  • O cabo super flexível para equipamento manual
  • Resistente ao ozônio de acordo com EN 50396

CEHAREACFire

Código do Produto Número de condutores e mm² por condutorDiâmetro externo em [mm]Peso em cobre kg/kmWeight (kg/km)
ÖLFLEX® SF
0027590
2 X 0.756.414,950
0027591
3 G 0.75722,360
00275923
4 G 0.757.729,773
00275933
5 G 0.758.737,188
0027600
2 X 1.06.820,174
0027601
3 G 1.07.430,287
0027701
3 G 1.58.744,8116
00277023
4 G 1.59.961166
00277033
5 G 1.511.172184

Vantagens

  • Grande aceitação na Europa devido a harmonização

Âmbitos de aplicação

  • Especialmente adequado para aparelhos domésticos, ferramentas elétricas e ferramentas para bricolage
  • Cabos do tipo H05VV-F não podem ser usados em instalações comerciais, com exceção para os escritórios.
  • Não se adequa ao uso externo permanente

Características do produto

  • Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
  • Altamente flexível/flexível ao frio
  • Design e geometria de acordo com a Documentação de Harmonização
  • Resistente ao ozônio de acordo com EN 50396

Norm references / Approvals

  • H05VV-F de acordo com EN 50525-2-11,a partir de 6 condutores: com base na EN 50525-2-11

Projeto do produto

  • Cordões de fios extrafinos de cobre nu com um diâmetro individual do fio de 0,07 mm
  • Isolação do condutor em PVC, flexível ao frio
  • Cobertura em PVC, flexível ao frio laranja (semelhante a RAL 2003)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo flexível

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001578
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo flexível

Cód. ident. cond.:

  • Colorido de acordo com VDE 0293-308, ver apêndice T9
  • A partir de 6 condutores: pretos com números brancos

Projeto do condutor

  • Fio extrafino
    (o diâmetro de cada fio é de 0,07 mm)

Raio de flexão mínimo

  • Flexão ocasional: 10 x diâmetro externo
  • Instalação fixa: 4 x diâmetro externo

Tensão nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensão de ensaio

  • 3000 V

Condutor de proteção

  • G = com condutor de proteção verde/amarelo
  • X = sem condutor de proteção

Faixa de temperatura

  • Móvel: -15 °C a +60 °C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
  • Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
  • Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
  • Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos